Menu Search

Horizontale kaartgeleider Drukbevestiging 0.062 in 63.5 mm PA

Inklikbare printplaatgeleiders voor horizontaal gemonteerde printplaten. Gemaakt met materiaal met een UL94 V0-classificatie
Artikelnummer:

RSSHG-251-165

500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 1,4302
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 715,10

500 x € 1,4302

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Drukbevestiging
Geschikt voor paneeldiktes 1.6 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 38.1 mm
Totale lengte 63.5 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790
Totale breedte 7.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op