Menu Search

Horizontale kaartgeleider Drukbevestiging 0.062 in 63.5 mm PC

Snap-in horizontal tension card guide with holding ribs along the rail that help secure the PCB into place. It supports the PCB in tight spaces. Manufactured with material rated UL94-V0
Artikelnummer:

TCG1-2.500-23

5498 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,7362
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 368,10

500 x € 0,7362

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Drukbevestiging
Geschikt voor paneeldiktes 1.6 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 55.9 mm
Totale lengte 63.5 mm
Massief materiaal Polycarbonaat
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790
Totale breedte 7.3 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op