Printplaatgeleiders worden gebruikt om printplaten in beperkte ruimtes te bevestigen, zoals een PCB-rek. Horizontale kaartgeleiders ondersteunen horizontale bevestiging van printplaten in uw toepassing. Verkrijgbaar in verschillende montagemethoden en bevestigingsalternatieven.
Serie: SRRN
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Geschikt voor paneeldiktes | Plaatdiktebereik | Afstand tussen bevestigingsgaten | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,129 - € 1,129 | 1498 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 0,9661 - € 0,9661 | Vraag de levertijd aan hier |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||
€ 1,177 - € 1,177 | 529 Op voorraad |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||
€ 1,177 - € 1,177 | 1064 Op voorraad |
7.5 in
190.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
€ 1,177 - € 1,177 | 1000 Op voorraad |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
||
€ 0,4786 - € 0,4786 | 195 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
€ 0,5121 - € 0,5121 | 581 Op voorraad |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 1,3283 - € 1,3283 | 6000 Op voorraad |
4.5 in
114.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
€ 2,5607 - € 2,5607 | 1490 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 0,4655 - € 0,4655 | 6595 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
€ 0,4976 - € 0,4976 | 1601 Op voorraad |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||
€ 1,2309 - € 1,2309 | 16046 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
€ 1,4302 - € 1,4302 | Vraag de levertijd aan hier |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 3,4919 - € 3,4919 | 2067 Op voorraad |
8 in
203.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
€ 1,1033 - € 1,1033 | 4500 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
€ 1,2113 - € 1,2113 | 1000 Op voorraad |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
€ 1,2122 - € 1,2122 | 1005 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 1,4302 - € 1,4302 | 500 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
€ 1,7314 - € 1,7314 | 287 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 1,2352 - € 1,2352 | 1061 Op voorraad |
6.673 in
169.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Onze website ondervindt momenteel problemen met het laden van pagina's. Als u problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
Ons team helpt u graag verder. Onze excuses voor eventueel ongemak.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.