Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 31,6215 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hoogte onder staaf | 34.0 mm |
---|---|
Hoogte onder staaf | 1.339 in |
Totale lengte | 93.0 mm |
Totale lengte | 3.661 in |
Houdkracht | 150.0 kg |
Houdkracht | 330.7 lbs |
Totale hoogte | 62.0 mm |
Totale hoogte | 2.441 in |
Staaftype | U-vormig |
Basistype | Met flens |
Goederencode | 7318190090 |
Massief materiaal | Staal |
Handgreeprichting | Horizontaal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.