Menu Search

Verticale spanklem 38.0 kg Horizontaal Staal

18.0 mm | 0.709 in height x 77.0 mm | 3.031 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 38.0 kg | 83.8 lbs of holding force while saving work space.
Artikelnummer:

493783

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 199 € 13,5893
200 + € 11,7997

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte onder staaf 7.5 mm
Totale lengte 77.0 mm
Houdkracht 38.0 kg
Totale hoogte 18.0 mm
Staaftype U-vormig
Basistype Met flens
Goederencode 8205700000
Massief materiaal Staal
Handgreeprichting Horizontaal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op