Menu Search

Verticale spanklem 65.0 kg Horizontaal RVS

28.5 mm | 1.122 in height x 118.0 mm | 4.646 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 65.0 kg | 143.3 lbs of holding force while saving work space.
Artikelnummer:

493807

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 59 € 34,5844
60 + € 30,0304

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte onder staaf 28.5 mm
Totale lengte 118.0 mm
Houdkracht 65.0 kg
Totale hoogte 52.6 mm
Staaftype U-vormig
Basistype Met flens
Goederencode 7326909890
Massief materiaal RVS
Handgreeprichting Horizontaal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op