Menu Search

Tapbouten M4 8.0 RVS 303

Cilinderschroef met lage kop en zeskantaandrijving. Ontwerp met lage kop vermindert de hoogte van de kop van de schroef, wat betekent dat verzinken niet nodig is. Ideaal voor toepassingen met minimale speling.
Artikelnummer:

20141028

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 2,7872
100 - 249 € 2,5064
250 - 749 € 2,2256
750 + € 1,9448
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,79

1 x € 2,7872

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
d2 8.0
h1 1.5
H2 max 2.5
h3 max 1.6
l1 8.0
r1 0.2
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op