Menu Search

Tapbouten M5 20.0 RVS 303

Cilinderschroef met lage kop en zeskantaandrijving. Ontwerp met lage kop vermindert de hoogte van de kop van de schroef, wat betekent dat verzinken niet nodig is. Ideaal voor toepassingen met minimale speling.
Essentra artikelnummer:

20141165

Fabrikant artikelnummer:

20141165

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,7336
100 - 249 € 3,3592
250 - 749 € 2,9848
750 + € 2,6208
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,73

1 x € 3,7336

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
d2 9.0
h1 1.5
H2 max 3.0
h3 max 2.0
l1 20.0
r1 0.2
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op