Menu Search

Tapbouten M8 25.0 RVS 303

Cilinderschroef met lage kop en zeskantaandrijving. Ontwerp met lage kop vermindert de hoogte van de kop van de schroef, wat betekent dat verzinken niet nodig is. Ideaal voor toepassingen met minimale speling.
Artikelnummer:

20141363

84 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 5,3664
100 - 249 € 4,836
250 - 749 € 4,2952
750 + € 3,7544
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,37

1 x € 5,3664

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M8
d2 13.0
h1 1.5
H2 max 5.0
h3 max 3.0
l1 25.0
r1 0.4
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op