Menu Search

Tapbouten M3 10.0 RVS 303

Cilinderschroef met lage kop en zeskantaandrijving. Ontwerp met lage kop en zeer laag profiel betekent dat de schroef geen verzonken locatie nodig heeft. Ideaal voor toepassingen met minimale speling.
Artikelnummer:

20141592

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,3384
100 - 249 € 3,0056
250 - 749 € 2,6728
750 + € 2,34
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,34

1 x € 3,3384

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
d2 6.0
h1 0.8
H2 max 2.0
h3 max 1.4
l1 10.0
r1 0.1
Torque to max.Nm 0.60 Nm
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op