Menu Search

Tapbouten M4 8.0 RVS 303

Cilinderschroef met lage kop en zeskantaandrijving. Ontwerp met lage kop en zeer laag profiel betekent dat de schroef geen verzonken locatie nodig heeft. Ideaal voor toepassingen met minimale speling.
Artikelnummer:

20141646

113 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,2552
100 - 249 € 2,9328
250 - 749 € 2,60
750 + € 2,2776
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,26

1 x € 3,2552

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
d2 8.0
h1 0.9
H2 max 2.5
h3 max 1.5
l1 8.0
r1 0.2
Torque to max.Nm 1.10 Nm
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op