Menu Search

Tapbouten M5 6.0 RVS 303

Cilinderschroef met lage kop en zeskantaandrijving. Ontwerp met lage kop en zeer laag profiel betekent dat de schroef geen verzonken locatie nodig heeft. Ideaal voor toepassingen met minimale speling.
Artikelnummer:

20141707

606 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,4424
100 - 249 € 3,0992
250 - 749 € 2,756
750 + € 2,4128
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,44

1 x € 3,4424

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
h3 max 1.8
l1 6.0
r1 0.2
Torque to max.Nm 2.20 Nm
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op