Menu Search

Tapbouten M5 20.0 RVS 303

Cilinderschroef met lage kop en zeskantaandrijving. Ontwerp met lage kop en zeer laag profiel betekent dat de schroef geen verzonken locatie nodig heeft. Ideaal voor toepassingen met minimale speling.
Essentra artikelnummer:

20141752

Fabrikant artikelnummer:

20141752

90 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,3576
100 - 249 € 3,9208
250 - 749 € 3,484
750 + € 3,0472
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,36

1 x € 4,3576

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
h3 max 1.8
l1 20.0
r1 0.2
Torque to max.Nm 2.20 Nm
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op