Menu Search

Tapbouten M6 12.0 RVS 303

Dopschroef met een ultralage kop en een torx-aandrijving. Het lage kopontwerp met ultralaag profiel betekent dat de schroef geen verzonken locatie nodig heeft. Ideaal voor toepassingen met minimale speling. Gemaakt van roestvrijstaal.
Artikelnummer:

20202927

832 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 1,91
100 - 249 € 1,719
250 - 749 € 1,528
750 + € 1,34
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,91

1 x € 1,91

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
d2 12.0
h1 1.2
H2 max 3.5
l1 12.0
r1 0.7
Torque to max.Nm 5.20
Aandrijvingstype Torx-aandrijving
Materiaal RVS 303
Torx Nr. TX 20
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op