Menu Search

Tapbouten M10 14.0 Gezwart rvs 316

Dopschroef met een extra lage kop en een zeskantaandrijving. Het lage kopontwerp met extra laag profiel betekent dat de schroef geen verzonken locatie nodig heeft. Ideaal voor toepassingen met minimale speling. Gezwart en gemaakt van roestvrijstaal.
Essentra artikelnummer:

20204983

Fabrikant artikelnummer:

20204983

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,64
100 - 249 € 4,18
250 - 749 € 3,71
750 + € 3,25
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,64

1 x € 4,64

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M10
d2 16.0
h1 1.5
H2 max 6.0
h3 max 3.5
l1 14.0
r1 0.40
Torque to max.Nm 17.5
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal Gezwart rvs 316
Voltooien Zwartgeblakerd
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op