20205362
20205362
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 3,74 |
100 - 249 | € 3,37 |
250 - 749 | € 2,99 |
750 + | € 2,62 |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 10.0 |
h1 | 1.2 |
H2 max | 4.0 |
h3 max | 2.2 |
l1 | 10.0 |
r1 | 0.25 |
Torque to max.Nm | 5.00 |
Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
Materiaal | RVS 316 |
Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.