Menu Search

Tapbouten M3 10.0 RVS 316

Dopschroef met een ultralage kop en een torx-aandrijving. Het lage kopontwerp met ultralaag profiel betekent dat de schroef geen verzonken locatie nodig heeft. Ideaal voor toepassingen met minimale speling. Gemaakt van roestvrijstaal.
Essentra artikelnummer:

20206321

Fabrikant artikelnummer:

20206321

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,13
100 - 249 € 2,82
250 - 749 € 2,50
750 + € 2,19
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,13

1 x € 3,13

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
d2 7.0
h1 0.8
H2 max 2.0
l1 10.0
r1 0.4
Torque to max.Nm 0.63
Aandrijvingstype Torx-aandrijving
Materiaal RVS 316
Torx Nr. TX 6
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op