20207304
20207304
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 3,40 |
100 - 249 | € 3,06 |
250 - 749 | € 2,72 |
750 + | € 2,38 |
d1 | M5 |
---|---|
d2 | 9.0 |
h1 | 1.0 |
H2 max | 3.0 |
l1 | 8.0 |
r1 | 0.6 |
Torque to max.Nm | 3.00 |
Aandrijvingstype | Torx-aandrijving |
Materiaal | Gezwart rvs 316 |
Torx Nr. | TX 10 |
Voltooien | Zwartgeblakerd |
Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.