Menu Search

Tapbouten M6 40.0 Gezwart rvs 316

Dopschroef met een ultralage kop en een torx-aandrijving. Het lage kopontwerp met ultralaag profiel betekent dat de schroef geen verzonken locatie nodig heeft. Ideaal voor toepassingen met minimale speling. Gezwart en gemaakt van roestvrijstaal.
Essentra artikelnummer:

20207465

Fabrikant artikelnummer:

20207465

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 6,10
100 - 249 € 5,49
250 - 749 € 4,88
750 + € 4,27
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 6,10

1 x € 6,10

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
d2 12.0
h1 1.2
H2 max 3.5
l1 40.0
r1 0.7
Torque to max.Nm 5.20
Aandrijvingstype Torx-aandrijving
Materiaal Gezwart rvs 316
Torx Nr. TX 20
Voltooien Zwartgeblakerd
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op