Menu Search

Schroef Inbus Zeskantaandrijving M6 50.0 mm PA

Deze inbusschroef is gemaakt van naturel nylon. Deze wordt vaak in machines gebruikt, waar de schroef met een inbussleutel wordt vastgedraaid. Onderdelen verwijzen naar NF E 25-125 en DIN 912 enkel als richtlijn.
Essentra artikelnummer:

10053942

Fabrikant artikelnummer:

0160600000VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,16
5000 - 9999 € 0,1527
10000 + € 0,1444
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 80,00

500 x € 0,16

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 5.0 mm
Kopdiameter 10.0 mm
Kophoogte 6.0 mm
Draadmaat M6
Draadlengte 50.0 mm
Koptype Inbus
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Naturel
Standaarden DIN 912
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op