Menu Search

Schroef Inbus Zeskantaandrijving M8 30.0 mm PA

Deze inbusschroef is gemaakt van naturel nylon. Deze wordt vaak in machines gebruikt, waar de schroef met een inbussleutel wordt vastgedraaid. Onderdelen verwijzen naar NF E 25-125 en DIN 912 enkel als richtlijn.
Essentra artikelnummer:

10053997

Fabrikant artikelnummer:

0160710000VR

35075 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1355
10000 - 19999 € 0,1287
20000 + € 0,1219
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 135,50

1000 x € 0,1355

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 6.0 mm
Kopdiameter 13.0 mm
Kophoogte 8.0 mm
Draadmaat M8
Draadlengte 30.0 mm
Koptype Inbus
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Naturel
Standaarden DIN 912
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op