Menu Search

Schroef Inbus Zeskantaandrijving M8 70.0 mm PA

Deze inbusschroef is gemaakt van naturel nylon. Deze wordt vaak in machines gebruikt, waar de schroef met een inbussleutel wordt vastgedraaid. Onderdelen verwijzen naar NF E 25-125 en DIN 912 enkel als richtlijn.
Essentra artikelnummer:

10054031

Fabrikant artikelnummer:

0160760000VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,224
5000 - 9999 € 0,2124
10000 + € 0,2007
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 112,00

500 x € 0,224

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 6.0 mm
Kopdiameter 13.0 mm
Kophoogte 8.0 mm
Draadmaat M8
Draadlengte 70.0 mm
Koptype Inbus
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Naturel
Standaarden DIN 912
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op