Menu Search

Schroef Inbus Zeskantaandrijving M12 20.0 mm PA

Deze inbusschroef is gemaakt van naturel nylon. Deze wordt vaak in machines gebruikt, waar de schroef met een inbussleutel wordt vastgedraaid. Onderdelen verwijzen naar NF E 25-125 en DIN 912 enkel als richtlijn.
Essentra artikelnummer:

10054260

Fabrikant artikelnummer:

0161300000VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499€ 0,4626
2500 - 4999€ 0,4394
5000+€ 0,4161
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 115,65

250 x € 0,4626

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 10.0 mm
Kopdiameter 18.0 mm
Kophoogte 12.0 mm
Draadmaat M12
Draadlengte 20.0 mm
Koptype Inbus
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Naturel
Standaarden DIN 912
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op