Menu Search

Schroef Steraandrijving M4 10.0 mm PEEK Lichtbruin

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Essentra artikelnummer:

10344781

Fabrikant artikelnummer:

1440349

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 6,4745
125 - 249 € 6,1108
250 + € 5,7616
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 161,86

25 x € 6,4745

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kophoogte 3.1 mm
Draadmaat M4
Draadlengte 10.0 mm
Koptype Inbus
Aandrijvingstype Steraandrijving
Kleur Lichtbruin
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyether-ether-ketone

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op