Menu Search

Schroef Steraandrijving M5 12.0 mm PEEK Lichtbruin

Deze inbusschroef met inbuskop is gemaakt van sterke kunststof. Het standaard kopontwerp vereenvoudigt de installatie en verwijdering met een gewone zeskantsleutel of inbussleutel voor eenvoud en veelzijdigheid. Deze is bestand tegen corrosie, naturel en gemaakt van PA-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10344859

Fabrikant artikelnummer:

1440356

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 12,76
50 - 99 € 12,047
100 + € 11,3341
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 127,60

10 x € 12,76

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 8.5 mm
Kophoogte 3.7 mm
Draadmaat M5
Draadlengte 12.0 mm
Koptype Inbus
Aandrijvingstype Steraandrijving
Kleur Lichtbruin
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyether-ether-ketone

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op