Menu Search

Schroef Steraandrijving M6 35.0 mm PEEK Lichtbruin

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Essentra artikelnummer:

10345221

Fabrikant artikelnummer:

1440394

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 41,9465
50 + € 39,6186
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 419,47

10 x € 41,9465

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 10.0 mm
Kophoogte 1.5 mm
Draadmaat M6
Draadlengte 35.0 mm
Koptype Inbus
Aandrijvingstype Steraandrijving
Kleur Lichtbruin
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyether-ether-ketone

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op