Menu Search

Schroef Inbus Zeskantaandrijving M3 8.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M3 Socket Head Cap Screw is 8.0 mm long under the head
Essentra artikelnummer:

10220467

Fabrikant artikelnummer:

183030870409

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,7935
250 - 999 € 1,4986
1000 + € 1,2774
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 69,84

25 x € 2,7935

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 2.5 mm
Kopdiameter 5.5 mm
Kophoogte 3.0 mm
Draadmaat M3
Draadlengte 8.0 mm
Koptype Inbus
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Lichtbruin
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyether-ether-ketone

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op