Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
25 - 249 | € 3,4534 |
250 - 999 | € 2,1937 |
1000 + | € 2,0239 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatibele grootte zeskantsleutel | 2.5 mm |
---|---|
Compatibele grootte zeskantsleutel | 0.098 in |
Kopdiameter | 5.5 mm |
Kopdiameter | 0.217 in |
Kophoogte | 3.0 mm |
Kophoogte | 0.118 in |
Draadmaat | M3 |
Draadlengte | 15.0 mm |
Draadlengte | 0.591 in |
Koptype | Inbus |
Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
Kleur | Lichtbruin |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Goederencode | 3926909790 |
Massief materiaal | Polyether-ether-ketone |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan