Menu Search

Schroef Inbus Zeskantaandrijving M3 20.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M3 Socket Head Cap Screw is 20.0 mm long under the head
Essentra artikelnummer:

10220498

Fabrikant artikelnummer:

183032070409

4 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 5,6598
50 - 999 € 3,6519
1000 + € 2,7644
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 56,60

10 x € 5,6598

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 2.5 mm
Kopdiameter 5.5 mm
Kophoogte 3.0 mm
Draadmaat M3
Draadlengte 20.0 mm
Koptype Inbus
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Lichtbruin
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyether-ether-ketone

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op