Menu Search

Schroef Inbus Zeskantaandrijving M5 15.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M5 Socket Head Cap Screw is 15.0 mm long under the head
Essentra artikelnummer:

10220610

Fabrikant artikelnummer:

183051570409

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 7,4639
50 + € 5,296
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 74,64

10 x € 7,4639

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 4.0 mm
Kopdiameter 8.5 mm
Kophoogte 5.0 mm
Draadmaat M5
Draadlengte 15.0 mm
Koptype Inbus
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Lichtbruin
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyether-ether-ketone

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op