Menu Search

Schroef Inbus Zeskantaandrijving M8 15.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M8 Socket Head Cap Screw is 15.0 mm long under the head
Artikelnummer:

183081570409

994 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 19,4528
10 - 49 € 16,9939
50 + € 14,957
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 19,45

1 x € 19,4528

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 6.0 mm
Kopdiameter 13.0 mm
Kophoogte 8.0 mm
Draadmaat M8
Draadlengte 15.0 mm
Koptype Inbus
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Lichtbruin
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyether-ether-ketone

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op