Menu Search

Schroef Inbus Zeskantaandrijving M4 20.0 mm PC

Een inbusschroef gemaakt van transparante polycarbonaat (PC), wat resulteert in een stevige en mooi uitziende bevestiging met een goede temperatuurbestendigheid. PC is een uitstekende oplossing voor toepassingen in de elektrische industriesector, detailhandel en Point of Sale.
Essentra artikelnummer:

10360132

Fabrikant artikelnummer:

193101300022

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 99 € 0,8118
100 - 499 € 0,7958
500 + € 0,7784
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 40,59

50 x € 0,8118

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 3.0 mm
Kopdiameter 7.0 mm
Kophoogte 4.0 mm
Draadmaat M4
Draadlengte 20.0 mm
Koptype Inbus
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Transparant
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polycarbonaat

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op