Menu Search

Schroef Inbus Zeskantaandrijving M4 25.0 mm PC

Een inbusschroef gemaakt van transparante polycarbonaat (PC), wat resulteert in een stevige en mooi uitziende bevestiging met een goede temperatuurbestendigheid. PC is een uitstekende oplossing voor toepassingen in de elektrische industriesector, detailhandel en Point of Sale.
Essentra artikelnummer:

10360149

Fabrikant artikelnummer:

193101400022

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 99 € 0,8729
100 - 499 € 0,8569
500 + € 0,8395
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 43,65

50 x € 0,8729

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 3.0 mm
Kopdiameter 7.0 mm
Kophoogte 4.0 mm
Draadmaat M4
Draadlengte 25.0 mm
Koptype Inbus
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Transparant
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polycarbonaat

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op