Menu Search

Schroef Inbus Zeskantaandrijving M8 35.0 mm PC

Een inbusschroef gemaakt van transparante polycarbonaat (PC), wat resulteert in een stevige en mooi uitziende bevestiging met een goede temperatuurbestendigheid. PC is een uitstekende oplossing voor toepassingen in de elektrische industriesector, detailhandel en Point of Sale.
Essentra artikelnummer:

10360293

Fabrikant artikelnummer:

193103400022

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 99 € 2,808
100 - 499 € 2,5025
500 + € 2,2115
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 140,40

50 x € 2,808

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 6.0 mm
Kopdiameter 13.0 mm
Kophoogte 8.0 mm
Draadmaat M8
Draadlengte 35.0 mm
Koptype Inbus
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Transparant
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polycarbonaat

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op