Menu Search

Schroef Inbus Zeskantaandrijving M5 12.0 mm PEEK

Een inbusschroef gemaakt van lichtbruin PEEK. Dit product is ideaal voor gebruik in veeleisende toepassingen gezien PEEK een uitstekende thermische en chemische weerstand en tevens een hoge mechanische sterkte en stijfheid heeft. UL94 V-0 classificatie.
Essentra artikelnummer:

10360460

Fabrikant artikelnummer:

194101770409

50 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 6,1399
50 - 99 € 4,9032
100 + € 4,5103
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 61,40

10 x € 6,1399

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 4.0 mm
Kopdiameter 8.5 mm
Kophoogte 3.5 mm
Draadmaat M5
Draadlengte 12.0 mm
Koptype Inbus
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Bruin
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyether-ether-ketone

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op