Menu Search

Schroef Inbus Zeskantaandrijving M6 20.0 mm PEEK

Een inbusschroef gemaakt van lichtbruin PEEK. Dit product is ideaal voor gebruik in veeleisende toepassingen gezien PEEK een uitstekende thermische en chemische weerstand en tevens een hoge mechanische sterkte en stijfheid heeft. UL94 V-0 classificatie.
Essentra artikelnummer:

10360545

Fabrikant artikelnummer:

194102570409

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 11,2177
50 - 99 € 10,1992
100 + € 8,8752
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 112,18

10 x € 11,2177

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 5.0 mm
Kopdiameter 20.0 mm
Kophoogte 4.0 mm
Draadmaat M6
Draadlengte 20.0 mm
Koptype Inbus
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Bruin
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyether-ether-ketone

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op