Menu Search

Schroef Inbus Zeskantaandrijving M6 40.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Essentra artikelnummer:

10375440

Fabrikant artikelnummer:

425005000002

693 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,3895
250 - 999 € 0,9093
1000 + € 0,71
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 69,48

50 x € 1,3895

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 5.0 mm
Kopdiameter 10.0 mm
Kophoogte 6.0 mm
Draadmaat M6
Draadlengte 40.0 mm
Koptype Inbus
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Naturel
Standaarden DIN 912
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 66

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op