Menu Search

Schroef Inbus Zeskantaandrijving M8 25.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Essentra artikelnummer:

10375501

Fabrikant artikelnummer:

425008000002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,5131
250 - 999 € 1,0635
1000 + € 0,8584
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 75,66

50 x € 1,5131

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 6.0 mm
Kopdiameter 13.0 mm
Kophoogte 8.0 mm
Draadmaat M8
Draadlengte 25.0 mm
Koptype Inbus
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Naturel
Standaarden DIN 912
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 66

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op