10375587
425012000002
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 25 - 249 | € 2,8345 |
| 250 - 999 | € 1,5137 |
| 1000 + | € 1,2941 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Compatibele grootte zeskantsleutel | 0.315 in |
|---|---|
| Compatibele grootte zeskantsleutel | 8.0 mm |
| Kopdiameter | 0.63 in |
| Kopdiameter | 16.0 mm |
| Kophoogte | 0.394 in |
| Kophoogte | 10.0 mm |
| Draadmaat | M10 |
| Draadlengte | 0.787 in |
| Draadlengte | 20.0 mm |
| Koptype | Inbus |
| Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
| Kleur | Naturel |
| Standaarden | DIN 912 |
| Goederencode | 3926909790 |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan