Menu Search

Schroef Inbus Zeskantaandrijving M10 30.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Artikelnummer:

425012500002

1175 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,9099
250 - 999 € 1,7459
1000 + € 1,5277
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 72,75

25 x € 2,9099

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 8.0 mm
Kopdiameter 16.0 mm
Kophoogte 10.0 mm
Draadmaat M10
Draadlengte 30.0 mm
Koptype Inbus
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Naturel
Standaarden DIN 912
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 66

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op