Menu Search

Schroef Inbus Zeskantaandrijving M10 20.0 mm PA

Deze inbusschroef is gemaakt van naturel nylon. Deze wordt vaak in machines gebruikt, waar de schroef met een inbussleutel wordt vastgedraaid.
Artikelnummer:

50M100150S020

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,2548
2500 - 9999 € 0,2294
10000 + € 0,2064
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 127,40

500 x € 0,2548

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 8.0 mm
Draadmaat M10
Draadlengte 20.0 mm
Koptype Inbus
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 66

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op