Menu Search

Schroef Inbus Zeskantaandrijving M10 30.0 mm PA

Deze inbusschroef met standaard kop is gemaakt van sterk plastic. Het standaard kopontwerp vereenvoudigt de installatie en verwijdering met een gewone zeskantsleutel of inbussleutel voor eenvoud en veelzijdigheid. Deze is bestand tegen corrosie, naturel en gemaakt van PA-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10400456

Fabrikant artikelnummer:

50M100150S030

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,2762
2500 - 9999 € 0,2486
10000 + € 0,2237
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 138,10

500 x € 0,2762

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 8.0 mm
Draadmaat M10
Draadlengte 30.0 mm
Koptype Inbus
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 66

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op