Menu Search

Schroef Inbus Zeskantaandrijving M10 50.0 mm PA

Deze inbusschroef is gemaakt van naturel nylon. Deze wordt vaak in machines gebruikt, waar de schroef met een inbussleutel wordt vastgedraaid.
Essentra artikelnummer:

10400470

Fabrikant artikelnummer:

50M100150S050

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,3241
2500 - 9999 € 0,2916
10000 + € 0,2625
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 162,05

500 x € 0,3241

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 8.0 mm
Draadmaat M10
Draadlengte 50.0 mm
Koptype Inbus
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 66

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op