Menu Search

Schroef Inbus Torx-aandrijving M4 12.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Essentra artikelnummer:

10358924

Fabrikant artikelnummer:

187100970409

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 3,5792
50 - 99 € 2,8662
100 + € 2,6189
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 35,79

10 x € 3,5792

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M4
Kopdiameter 7.0 mm
Kophoogte 3.1 mm
Draadlengte 12.0 mm
Spoeddiameter 0.7 mm
Koptype Inbus
Schroeftype Tapbouten
Kleur Bruin
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyether-ether-ketone

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op