Menu Search

Schroef Lage kop Torx-aandrijving M6 10.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Essentra artikelnummer:

10359327

Fabrikant artikelnummer:

187104970409

90 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 11,6397
25 - 99 € 9,3117
100 + € 8,526
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 58,20

5 x € 11,6397

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Kopdiameter 10.0 mm
Kophoogte 1.5 mm
Draadlengte 10.0 mm
Spoeddiameter 1.0 mm
Koptype Lage kop
Schroeftype Tapbouten
Kleur Bruin
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyether-ether-ketone

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op