Menu Search

Schroef Lage kop Torx-aandrijving M3 40.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Essentra artikelnummer:

10359389

Fabrikant artikelnummer:

187105570409

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 17,896
25 - 99 € 16,5138
100 + € 15,1461
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 89,48

5 x € 17,896

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M3
Kopdiameter 10.0 mm
Kophoogte 1.5 mm
Draadlengte 40.0 mm
Spoeddiameter 1.0 mm
Koptype Lage kop
Schroeftype Tapbouten
Kleur Bruin
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyether-ether-ketone

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op