Menu Search

Schroef Inbus Zeskantaandrijving M4 6.0 mm Staal

Deze inbusschroef is gemaakt van verzinkt staal. Verwijst naar DIN912, NF E25-125 en ISO 4762.
Essentra artikelnummer:

10237182

Fabrikant artikelnummer:

340040640952

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,4423
500 - 999 € 0,3142
1000 + € 0,2429
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 44,23

100 x € 0,4423

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 3.0 mm
Draadmaat M4
Draadlengte 6.0 mm
Tipdiameter 7.0 mm
Voltooien Verzinkt
Massief materiaal Zacht staal
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Koptype Inbus
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op