Menu Search

Schroef Inbus Zeskantaandrijving M4 12.0 mm Staal

Deze inbusschroef is gemaakt van verzinkt staal. Verwijst naar DIN912, NF E25-125 en ISO 4762.
Essentra artikelnummer:

10237205

Fabrikant artikelnummer:

340041240952

581 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,2415
500 - 999 € 0,1716
1000 + € 0,1326
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 24,15

100 x € 0,2415

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 3.0 mm
Draadmaat M4
Draadlengte 12.0 mm
Tipdiameter 7.0 mm
Voltooien Verzinkt
Massief materiaal Zacht staal
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Koptype Inbus
Prijs per stuk inclusief BTW 0.2158 GBP
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op