Menu Search

Schroef Zeskant inbus M5 20.0 mm Zacht staal

Deze inbusschroef is gemaakt van verzinkt staal. Verwijst naar DIN912, NF E25-125 en ISO 4762.
Essentra artikelnummer:

10632833

Fabrikant artikelnummer:

340052040952

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,3122
500 - 999 € 0,2214
1000 + € 0,1703
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 31,22

100 x € 0,3122

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele grootte zeskantsleutel 4.0 mm
Draadmaat M5
Draadlengte 20.0 mm
Tipdiameter 8.5 mm
Voltooien Verzinkt
Massief materiaal Zacht staal
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Koptype Standaard kop
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op