Menu Search

Zwenkwiel 50.0 mm 55.0 kg Boutgat Wit

Zwenkwielen met Boutgat zijn bedoeld voor toepassingen waarbij een zwenkmogelijkheid van 360° vereist is. Geschikt voor toepassingen waar voordelige, stevige zwenkwielen nodig zijn.
Artikelnummer:

491001

107 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 47 € 13,6271
48 + € 7,0129
Standaard verpakking: 48

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 13,63

1 x € 13,6271

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal PA
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Wit
Zwenkwieltype Zwenkwiel met rem
Bevestigingstype Bolt Hole
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op